Menu Hľadať

Šesťhranná matica M4 6.9 mm PA Prírodná

Táto šesťhranná matica je vyrobená z čierneho polyamidu. Používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje, aby matica bola elektricky, chemicky a tepelne odolná. Normy NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 a DIN 943 si pozrite len na usmernenie.
Nový kód produktu:

10325124

Starý kód produktu:

04M040070HN

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0659 €
5000 - 9999 0,0565 €
10000 + 0,0494 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

65,90 €

1000 x 0,0659 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M4
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Produkt 04M040070HN nahrádza:

Prírodná PC Štandardná šesťhranná matica - Veľkosť závitu M4 x .7; Vzdialenosť stranového kľúča 6.9 mm | 0.272 in; Celková výška 3.0 mm | 0.118 in
Nový kód produktu: 10558027
Starý kód produktu: HN-M4-01

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás