Menu Hľadať

Šesťhranná matica M8 13.0 mm PEEK Svetlohnedá

Šesťhranná matica vyrobená zo svetlohnedého PEEK. Tento produkt je ideálny na použitie v náročných aplikáciách, pretože PEEK má vynikajúcu tepelnú a chemickú odolnosť, ako aj vysoký stupeň mechanickej pevnosti a tuhosti. Trieda do UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10220849

Starý kód produktu:

184080070409

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 6,4702 €
50 + 5,2152 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

64,70 €

10 x 6,4702 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Farba Svetlohnedá
Plný materiál Polyéteréterketón
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás