Menu Hľadať

Stmeňove závory – so záražkou

Na sklade

Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková šírka Celková výška Kúpiť
2,5367 € - 5,7864 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
6,2398 € - 13,9303 € 58 Na sklade
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
6,75 € - 14,1751 € 18 Na sklade
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
4,6653 € - 9,7971 € 45 Na sklade
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
9,418 € - 19,7779 € 26 Na sklade
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
2,7553 € - 5,7864 € 580 Na sklade
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
9,418 € - 19,7779 € 72 Na sklade
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
4,2716 € - 8,9704 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
15,7891 € - 33,157 € 21 Na sklade
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
10,3802 € - 21,7986 € 1 Na sklade
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
10283776 4,7381 € - 9,9501 € 20 Na sklade
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
9,8991 € - 20,7882 € 22 Na sklade
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
6,2865 € - 13,2016 € Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
13.5 mm
3,6885 € - 7,7458 € Požiadajte o dodací termin tu
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
4,155 € - 8,7255 € 15 Na sklade
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
10236499 3,4307 € - 5,3366 € 2455 Na sklade
16.0 mm
15.0 mm
5,3807 € - 13,6271 € 1240 Na sklade
20.0 mm
16.0 mm
17,0857 € - 26,5778 € 115 Na sklade
32.0 mm
27.0 mm
7,9747 € - 19,9922 € Požiadajte o dodací termin tu
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
Strmeňová závora 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283806

Cenové rozpätie
5,7864 € - 2,5367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    24.0 mm
  • Dĺžka západky
    44.5 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10283363

Cenové rozpätie
13,9303 € - 6,2398 €

Úroveň zásob
58 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    36.4 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Strmeňová závora 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Oceľ

10283868

Cenové rozpätie
14,1751 € - 6,75 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šírka
    44.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Oceľ

10283844

Cenové rozpätie
9,7971 € - 4,6653 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Celková šírka
    37.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10282809

Cenové rozpätie
19,7779 € - 9,418 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    4
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    24.0 mm
  • Dĺžka západky
    44.5 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Galvanised Steel

10283790

Cenové rozpätie
5,7864 € - 2,7553 €

Úroveň zásob
580 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    24.0 mm
  • Dĺžka západky
    44.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Strmeňová závora 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10282793

Cenové rozpätie
19,7779 € - 9,418 €

Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    24.0 mm
  • Dĺžka západky
    44.5 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283813

Cenové rozpätie
8,9704 € - 4,2716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Dĺžka západky
    74.5 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10282786

Cenové rozpätie
33,157 € - 15,7891 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Dĺžka západky
    105.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10282816

Cenové rozpätie
21,7986 € - 10,3802 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Dĺžka západky
    74.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Strmeňová závora 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Galvanised Steel

10283776

Cenové rozpätie
9,9501 € - 4,7381 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Dĺžka západky
    105.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10282823

Cenové rozpätie
20,7882 € - 9,8991 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    7
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Dĺžka západky
    74.5 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 215.8 mm 26.0 mm 25.0 mm Oceľ

10352618


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ
    Toggle Latch With Strike
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celková šírka
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8302300090
Strmeňová závora 52.0 mm 13.5 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10272442

Cenové rozpätie
13,2016 € - 6,2865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Light Duty
  • Celková výška
    13.5 mm
  • Dĺžka západky
    33.6 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Strmeňová závora 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Oceľ

10283851

Cenové rozpätie
7,7458 € - 3,6885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Galvanised Steel

10283837

Cenové rozpätie
8,7255 € - 4,155 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    7
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Dĺžka západky
    74.5 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Strmeňová závora 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Oceľ

10236499

Cenové rozpätie
5,3366 € - 3,4307 €

Úroveň zásob
2455 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Závora a protikus
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Commodity Code
    8301600090
Strmeňová závora 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Oceľ

10236505

Cenové rozpätie
13,6271 € - 5,3807 €

Úroveň zásob
1240 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Závora a protikus
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka západky
    65.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Strmeňová závora 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Oceľ

10236512

Cenové rozpätie
26,5778 € - 17,0857 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Závora a protikus
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Dĺžka západky
    97.0 mm
  • Commodity Code
    8301600090
Strmeňová závora 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10283349

Cenové rozpätie
19,9922 € - 7,9747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ
    Drawer Latch
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Celková šírka
    27.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890