Menu Hľadať

Nábytková káblová priechodka 80.0 mm 96.0 mm ABS Strieborná, čierna

Táto okrúhla stolová priechodka je ideálna na usporiadanie káblov v kancelárskych priestoroch. Vyrobené z ABS.
Nový kód produktu:

10379660

Starý kód produktu:

464253

99 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 199 1,2815 €
200 + 1,0639 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

128,15 €

100 x 1,2815 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná, čierna
Tvar priechodky Okrúhle
Materiál ABS
Povrchová úprava Textúra
Typ Okrúhly 80,0 mm
Množstvo v balení 100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás