Menu Hľadať

Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M4 4x8 8.0 Oceľ

Oceľový strmeňový spoj s prídržným klipom je vyrobený z ocele, ktorá zaisťuje trvácnosť a odolnosť proti korózii. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Prídržný klip sa obopne okolo základne vidlice a zaistí ju na mieste. Jednoduchá inštalácia pomocou štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20215521

Starý kód produktu:

20215521

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,63 €
50 - 99 1,30 €
100 - 199 1,22 €
200 - 499 1,14 €
500 + 1,06 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,63 €

1 x 1,63 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 4x8
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 ±0.5 21.0
l3 16.0
l4 6.0
w1 tol. B13 4.0
w2 4.0
w3 tol. h11 8.0
w4 8.0
Hmotnosť g 5.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás