Menu Hľadať

Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12 12x48 48.0 Oceľ

Oceľový strmeňový spoj s prídržným klipom je vyrobený z ocele, ktorá zaisťuje trvácnosť a odolnosť proti korózii. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Prídržný klip sa obopne okolo základne vidlice a zaistí ju na mieste. Jednoduchá inštalácia pomocou štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20215682

Starý kód produktu:

20215682

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 8,35 €
50 - 99 6,68 €
100 - 199 6,26 €
200 - 499 5,85 €
500 + 5,43 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,35 €

1 x 8,35 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 12x48
Závitová ruka pravý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Hmotnosť g 175.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás