Menu Hľadať

Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M14 14x56 56.0 Oceľ

Oceľový strmeňový spoj s prídržným klipom je vyrobený z ocele, ktorá zaisťuje trvácnosť a odolnosť proti korózii. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Prídržný klip sa obopne okolo základne vidlice a zaistí ju na mieste. Jednoduchá inštalácia pomocou štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20215729

Starý kód produktu:

20215729

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 14,85 €
50 - 99 11,88 €
100 - 199 11,14 €
200 - 499 10,40 €
500 + 9,65 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,85 €

1 x 14,85 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 14x56
Závitová ruka pravý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 101.0
l3 85.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Hmotnosť g 258.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás