Menu Hľadať

Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M8 8x16 16.0 Oceľ

Oceľový strmeňový spoj s prídržným klipom je vyrobený z ocele, ktorá zaisťuje trvácnosť a odolnosť proti korózii. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Prídržný klip sa obopne okolo základne vidlice a zaistí ju na mieste. Jednoduchá inštalácia pomocou štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20215859

Starý kód produktu:

20215859

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,54 €
50 - 99 2,03 €
100 - 199 1,91 €
200 - 499 1,78 €
500 + 1,65 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,54 €

1 x 2,54 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 8x16
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Hmotnosť g 37.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás