Menu Hľadať

Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x40 40.0 Oceľ

Oceľový strmeňový spoj s prídržným klipom je vyrobený z ocele, ktorá zaisťuje trvácnosť a odolnosť proti korózii. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Prídržný klip sa obopne okolo základne vidlice a zaistí ju na mieste. Jednoduchá inštalácia pomocou štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20215910

Starý kód produktu:

20215910

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 4,50 €
50 - 99 3,60 €
100 - 199 3,38 €
200 - 499 3,15 €
500 + 2,93 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,50 €

1 x 4,50 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 10x40
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Hmotnosť g 116.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás