Menu Hľadať

Strmeňový spoj 4x16 M4 29.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20209346

Starý kód produktu:

20209346

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 0,79 €
50 - 99 0,63 €
100 - 199 0,59 €
200 - 499 0,55 €
500 + 0,51 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

0,79 €

1 x 0,79 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 4x16
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 29.0
l3 24.0
Hmotnosť g 7.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás