Menu Hľadať

Strmeňový spoj 5x20 M5 36.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20209360

Starý kód produktu:

20209360

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,56 €
50 - 99 1,25 €
100 - 199 1,17 €
200 - 499 1,09 €
500 + 1,01 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,56 €

1 x 1,56 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 5x20
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Hmotnosť g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás