Menu Hľadať

Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20209438

Starý kód produktu:

20209438

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,93 €
50 - 99 1,54 €
100 - 199 1,45 €
200 - 499 1,35 €
500 + 1,25 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,93 €

1 x 1,93 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 10x20
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Hmotnosť g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás