Menu Hľadať

Strmeňový spoj 12x48 M12 86.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20209490

Starý kód produktu:

20209490

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,94 €
50 - 99 3,15 €
100 - 199 2,96 €
200 - 499 2,76 €
500 + 2,56 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,94 €

1 x 3,94 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 12x48
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Hmotnosť g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás