20209544
20209544
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 42,61 € |
50 - 99 | 34,09 € |
100 - 199 | 31,96 € |
200 - 499 | 29,83 € |
500 + | 27,70 € |
Veľkosť vidlice | 14x56 |
---|---|
Závitová ruka | pravý |
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 | 101.0 |
l3 | 85.0 |
Hmotnosť g | 258.0 |
l4 | 22.5 |
w1 | 14.0 |
w2 | 14.0 |
w3 | 27.0 |
w4 | 27.0 |
Dokončiť | Strieborno pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.