Menu Hľadať

Strmeňový spoj 16x64 M16 115.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20209582

Starý kód produktu:

20209582

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 15,61 €
50 - 99 12,49 €
100 - 199 11,71 €
200 - 499 10,93 €
500 + 10,15 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,61 €

1 x 15,61 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 16x64
Závitová ruka pravý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Hmotnosť g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás