Menu Hľadať

Strmeňový spoj 25x50 M24 132.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20209650

Starý kód produktu:

20209650

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 40,44 €
50 - 99 32,35 €
100 - 199 30,33 €
200 - 499 28,31 €
500 + 26,29 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

40,44 €

1 x 40,44 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 25x50
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Hmotnosť g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás