20209704
20209704
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 49,82 € |
50 - 99 | 39,86 € |
100 - 199 | 37,37 € |
200 + | 34,87 € |
Veľkosť vidlice | 30x60 |
---|---|
Závitová ruka | pravý |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 30.0 |
l1 ±0.5 | 60.0 |
d2 | M30 |
d3 | 52.0 |
l2 | 160.0 |
l3 | 120.0 |
Hmotnosť g | 1970.0 |
l4 | 42.0 |
w1 | 30.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 60.0 |
w4 | 60.0 |
Dokončiť | Strieborno pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.