20209773
20209773
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 183,93 € |
50 - 99 | 147,14 € |
100 + | 137,95 € |
Veľkosť vidlice | 40x84 |
---|---|
Závitová ruka | pravý |
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 40.0 |
l1 ±0.5 | 84.0 |
d2 | M4 |
d3 | 70.0 |
l2 | 232.0 |
l3 | 168.0 |
Hmotnosť g | 5640.0 |
l4 | 63.5 |
w1 | 40.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 85.0 |
w4 | 85.0 |
Dokončiť | Strieborno pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.