Menu Hľadať

Strmeňový spoj 6x12 M6 31.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou ľavostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20209865

Starý kód produktu:

20209865

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,43 €
50 - 99 1,14 €
100 - 199 1,07 €
200 - 499 1,00 €
500 + 0,93 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,43 €

1 x 1,43 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 6x12
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Hmotnosť g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás