Menu Hľadať

Strmeňový spoj 10x40 M10 72.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou ľavostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20209957

Starý kód produktu:

20209957

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,63 €
50 - 99 2,90 €
100 - 199 2,72 €
200 - 499 2,54 €
500 + 2,36 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,63 €

1 x 3,63 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 10x40
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Hmotnosť g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás