Menu Hľadať

Strmeňový spoj 12x24 M12 62.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou ľavostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20209971

Starý kód produktu:

20209971

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 6,38 €
50 - 99 5,10 €
100 - 199 4,79 €
200 - 499 4,47 €
500 + 4,15 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,38 €

1 x 6,38 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 12x24
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Hmotnosť g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás