20210083
20210083
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 84,50 € |
50 - 99 | 67,60 € |
100 + | 63,38 € |
Veľkosť vidlice | 18x36 |
---|---|
Závitová ruka | ľavý |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 18.0 |
l1 ±0.5 | 36.0 |
d2 | M18 |
d3 | 30.0 |
l2 | 94.0 |
l3 | 72.0 |
Hmotnosť g | 390.0 |
l4 | 27.0 |
w1 | 18.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 36.0 |
w4 | 36.0 |
Dokončiť | Strieborno pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.