Menu Hľadať

Strmeňový spoj 20x40 M20 105.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou ľavostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20210113

Starý kód produktu:

20210113

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 20,44 €
50 - 99 16,35 €
100 - 199 15,33 €
200 - 499 14,31 €
500 + 13,29 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

20,44 €

1 x 20,44 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 20x40
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Hmotnosť g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás