Menu Hľadať

Strmeňový spoj 30x60 M30 160.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou ľavostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20210205

Starý kód produktu:

20210205

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 43,87 €
50 - 99 35,10 €
100 - 199 32,90 €
200 - 499 30,71 €
500 + 28,52 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

43,87 €

1 x 43,87 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 30x60
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 160.0
l3 120.0
Hmotnosť g 1970.0
l4 42.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 60.0
w4 60.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás