Menu Hľadať

Strmeňový spoj 35x54 M36 188.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou ľavostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20210212

Starý kód produktu:

20210212

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 65,30 €
50 - 99 52,24 €
100 + 48,98 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

65,30 €

1 x 65,30 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 35x54
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Hmotnosť g 2930.0
l4 54.0
w1 35.0
w2 35.0
w3 70
w4 70
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás