Menu Hľadať

Strmeňový spoj 42x84 M4 232.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou ľavostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20210274

Starý kód produktu:

20210274

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 167,75 €
50 - 99 134,20 €
100 + 125,81 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

167,75 €

1 x 167,75 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 42x84
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 42.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Hmotnosť g 5340.0
l4 63.5
w1 42.0
w2 42.0
w3 85.0
w4 85.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás