Menu Hľadať

Strmeňový spoj 6x12 M6 31.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento strmeňový spoj z nehrdzavejúcej ocele spája dve tyče alebo hriadele, poskytuje otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu. Vďaka materiálu je veľmi pevný, trvácny a odolný voči korózii.
Nový kód produktu:

20210359

Starý kód produktu:

20210359

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 5,75 €
50 - 99 4,60 €
100 - 199 4,31 €
200 - 499 4,03 €
500 + 3,74 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,75 €

1 x 5,75 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 6x12
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Hmotnosť g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás