20210366
20210366
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 6,62 € |
50 - 99 | 5,30 € |
100 - 199 | 4,97 € |
200 - 499 | 4,63 € |
500 + | 4,30 € |
Veľkosť vidlice | 6x24 |
---|---|
Závitová ruka | pravý |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 | 43.0 |
l3 | 36.0 |
Hmotnosť g | 21.0 |
l4 | 9.0 |
w1 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
Dokončiť | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.