Menu Hľadať

Strmeňový spoj 8x16 M8 42.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento strmeňový spoj z nehrdzavejúcej ocele spája dve tyče alebo hriadele, poskytuje otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu. Vďaka materiálu je veľmi pevný, trvácny a odolný voči korózii.
Nový kód produktu:

20210373

Starý kód produktu:

20210373

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 8,10 €
50 - 99 6,48 €
100 - 199 6,08 €
200 - 499 5,67 €
500 + 5,27 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,10 €

1 x 8,10 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 8x16
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Hmotnosť g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás