20210434
20210434
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Veľkosť vidlice | 10x40 |
---|---|
Závitová ruka | pravý |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 | 72.0 |
l3 | 60.0 |
Hmotnosť g | 116.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Dokončiť | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.