Menu Hľadať

Strmeňový spoj 12x24 M12 62.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento strmeňový spoj z nehrdzavejúcej ocele spája dve tyče alebo hriadele, poskytuje otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu. Vďaka materiálu je veľmi pevný, trvácny a odolný voči korózii.
Nový kód produktu:

20210458

Starý kód produktu:

20210458

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 23,67 €
50 - 99 18,94 €
100 - 199 17,75 €
200 - 499 16,57 €
500 + 15,39 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

23,67 €

1 x 23,67 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 12x24
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Hmotnosť g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás