Menu Hľadať

Strmeňový spoj 25x50 M24 132.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento strmeňový spoj z nehrdzavejúcej ocele spája dve tyče alebo hriadele, poskytuje otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou ľavostranného štandardného závitu. Vďaka materiálu je veľmi pevný, trvácny a odolný voči korózii.
Nový kód produktu:

20210908

Starý kód produktu:

20210908

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 163,05 €
50 - 99 130,44 €
100 + 122,29 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

163,05 €

1 x 163,05 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 25x50
Závitová ruka ľavý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Hmotnosť g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás