Menu Hľadať

Strmeňový spoj 16x32 M16 83.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Tento strmeňový spoj z nehrdzavejúcej ocele spája dve tyče alebo hriadele, poskytuje otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou pravostranného štandardného závitu. Vďaka materiálu je veľmi pevný, trvácny a odolný voči korózii.
Nový kód produktu:

20217419

Starý kód produktu:

20217419

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 40,51 €
50 - 99 32,41 €
100 - 199 30,38 €
200 - 499 28,36 €
500 + 26,33 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

40,51 €

1 x 40,51 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 16x32
Závitová ruka pravý
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Hmotnosť g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás