HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Hľadať

Strmeňové závory

Na sklade

Over Centre Drawer Latches have a smooth surface for an aesthetic finish and operate with a draw hook. They securely pull two components together and lock by pushing the latch over its centre. This range of latches are light duty when compared to the Wire Latches. They are used on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machine. A choice of material is on offer to suit various application environments.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál Celková šírka Plný materiál Celková výška Kúpiť
2,747 € - 4,5096 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Pozinkovaná oceľ
22.0 mm
Pozinkovaná oceľ
10404263 2,1613 € - 5,1831 € Požiadajte o dodací termin tu
82.6 mm
Oceľ
22.6 mm
16.0 mm
3,1933 € - 5,2417 € 2 Na sklade
80.0 mm
Pozinkovaná oceľ
32.0 mm
Pozinkovaná oceľ
13,6238 € - 22,3433 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
10283875 2,9283 € - 6,1495 € 355 Na sklade
88.0 mm
Oceľ
20.0 mm
Oceľ
14.0 mm
9,9564 € - 20,9084 € 25 Na sklade
88.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
14.0 mm
2,1893 € - 4,9782 € 14 Na sklade
47.0 mm
Oceľ
36.0 mm
Oceľ
14.0 mm
4,2809 € - 8,99 € 5 Na sklade
38.0 mm
Oceľ
22.5 mm
Oceľ
15.5 mm
10,4165 € - 21,8748 € 342 Na sklade
69.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
15.0 mm
10352557 2,1722 € - 4,5617 € 44 Na sklade
30.5 mm
Oceľ
15.5 mm
Oceľ
6.5 mm
Strmeňová závora 50.0 mm 22.0 mm Pozinkovaná oceľ

10272428

Cenové rozpätie
4,5096 € - 2,747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Typ
    Príchytka
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    22.0 mm
Oceľ Strmeňová závora 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Cenové rozpätie
5,1831 € - 2,1613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    82.6 mm
  • Celková šírka
    22.6 mm
Strmeňová závora 80.0 mm 32.0 mm Pozinkovaná oceľ

10272459

Cenové rozpätie
5,2417 € - 3,1933 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Typ
    Príchytka
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
Strmeňová závora 80.0 mm 32.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10272466

Cenové rozpätie
22,3433 € - 13,6238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ
    Príchytka
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
Strmeňová závora 88.0 mm 20.0 mm Oceľ

10283875

Cenové rozpätie
6,1495 € - 2,9283 €

Úroveň zásob
355 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    Západka
  • Celková výška
    14.0 mm
Strmeňová závora 88.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10283356

Cenové rozpätie
20,9084 € - 9,9564 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ
    Západka
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    88.0 mm
Strmeňová závora 47.0 mm 36.0 mm Oceľ

10283882

Cenové rozpätie
4,9782 € - 2,1893 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    14.0 mm
Strmeňová závora 38.0 mm 22.5 mm Oceľ

10283820

Cenové rozpätie
8,99 € - 4,2809 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    Západka
  • Celková výška
    15.5 mm
Strmeňová závora 69.5 mm 22.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10283783

Cenové rozpätie
21,8748 € - 10,4165 €

Úroveň zásob
342 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ
    Západka
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    69.5 mm
Strmeňová závora 30.5 mm 15.5 mm Oceľ

10352557

Cenové rozpätie
4,5617 € - 2,1722 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ
    Strmeňový rýchloupínač
  • Celková výška
    6.5 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request