Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál | Celková šírka | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,9564 € - 20,9084 € | Vo výrobe |
3.465 in
88.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
4,2809 € - 8,99 € | Vo výrobe |
1.496 in
38.0 mm
|
Oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oceľ
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
10,4165 € - 21,8748 € | Vo výrobe |
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.886 in
22.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
10283875 | 2,9283 € - 6,1495 € | 380 Na sklade |
3.465 in
88.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku