Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M5 16.0 mm PPS Svetlohnedá

Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Nový kód produktu:

10344323

Starý kód produktu:

1440249

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 17,5021 €
25 - 124 8,3343 €
125 - 249 7,872 €
250 + 7,4097 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

17,50 €

1 x 17,5021 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 16.0 mm
Výška hlavy 3.7 mm
Priemer hlavy 8.5 mm
Materiál PPS
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Hlava Nízkoprofilová hlava
Commodity Code 3926909790
Maximálna teplota 200 °C
Veľkosť závitu M5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás