Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M5 25.0 mm PEEK Svetlohnedá

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Nový kód produktu:

10345160

Starý kód produktu:

1440387

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 26,8153 €
50 - 99 25,3232 €
100 + 23,8311 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

268,15 €

10 x 26,8153 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 25.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Priemer hlavy 9.0 mm
Materiál PEEK
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Hlava Špeciálna nízkoprofilová hlava
Commodity Code 3926909790
Maximálna teplota 180 °C
Veľkosť závitu M5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás