Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M6 12.0 mm Reny Čierna

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Nový kód produktu:

10345467

Starý kód produktu:

1440747

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 3,4737 €
125 - 249 3,2756 €
250 + 3,0907 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

86,84 €

25 x 3,4737 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 12.0 mm
Výška hlavy 4.4 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Materiál Reny
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Hlava Nízkoprofilová hlava
Commodity Code 3926909790
Maximálna teplota 105 °C
Veľkosť závitu M6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás