Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M4 16.0 mm Reny Čierna

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Nový kód produktu:

10345627

Starý kód produktu:

1440763

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 3,4737 €
250 - 499 3,2756 €
500 + 3,0907 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

173,69 €

50 x 3,4737 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 16.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Materiál Reny
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Hlava Špeciálna nízkoprofilová hlava
Commodity Code 3926909790
Maximálna teplota 105 °C
Veľkosť závitu M4

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás