Menu Hľadať

Strojové skrutky - nízkoprofilová hlava

Vo výrobe

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer Torx Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
2,9718 € - 3,3417 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
10.0 mm
Hviezdicová drážka
2,9718 € - 3,3417 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
6.0 mm
Hviezdicová drážka
4,821 € - 5,4285 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
16.0 mm
Hviezdicová drážka
5,3757 € - 6,0493 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
10.0 mm
Hviezdicová drážka
11,6892 € - 13,1553 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
25.0 mm
Hviezdicová drážka
11,6892 € - 13,1553 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
16.0 mm
Hviezdicová drážka
26,6805 € - 30,0221 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
40.0 mm
Hviezdicová drážka
4,0549 € - 4,5568 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
8.0 mm
Hviezdicová drážka
3,6454 € - 4,0945 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
25.0 mm
Hviezdicová drážka
5,8643 € - 6,604 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
12.0 mm
Hviezdicová drážka
6,472 € - 15,2831 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
10.0 mm
Hviezdicová drážka
15,7837 € - 17,7517 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
25.0 mm
Hviezdicová drážka
2,7869 € - 3,1303 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
8.0 mm
Hviezdicová drážka
4,821 € - 5,4285 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
20.0 mm
Hviezdicová drážka
4,2662 € - 4,7946 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
12.0 mm
Hviezdicová drážka
5,3757 € - 6,0493 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
8.0 mm
Hviezdicová drážka
8,7305 € - 9,8268 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
20.0 mm
Hviezdicová drážka
11,6892 € - 13,1553 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
12.0 mm
Hviezdicová drážka
22,2426 € - 25,0163 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
30.0 mm
Hviezdicová drážka
3,236 € - 3,6454 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
6.0 mm
Hviezdicová drážka
  • z/zo 7
Skrutka Hviezdicová drážka M3 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10344187

Cenové rozpätie
3,3417 € - 2,9718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 6.0 mm PPS Svetlohnedá

10344224

Cenové rozpätie
3,3417 € - 2,9718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M4 16.0 mm PPS Svetlohnedá

10344262

Cenové rozpätie
5,4285 € - 4,821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M5 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10344309

Cenové rozpätie
6,0493 € - 5,3757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 25.0 mm PPS Svetlohnedá

10344347

Cenové rozpätie
13,1553 € - 11,6892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 16.0 mm PPS Svetlohnedá

10344385

Cenové rozpätie
13,1553 € - 11,6892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 40.0 mm PPS Svetlohnedá

10344422

Cenové rozpätie
30,0221 € - 26,6805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10344460

Cenové rozpätie
4,5568 € - 4,0549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 25.0 mm PPS Svetlohnedá

10344507

Cenové rozpätie
4,0945 € - 3,6454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10344545

Cenové rozpätie
6,604 € - 5,8643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10344583

Cenové rozpätie
15,2831 € - 6,472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 25.0 mm PPS Svetlohnedá

10344620

Cenové rozpätie
17,7517 € - 15,7837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10344170

Cenové rozpätie
3,1303 € - 2,7869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10344217

Cenové rozpätie
5,4285 € - 4,821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10344255

Cenové rozpätie
4,7946 € - 4,2662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M5 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10344293

Cenové rozpätie
6,0493 € - 5,3757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10344330

Cenové rozpätie
9,8268 € - 8,7305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10344378

Cenové rozpätie
13,1553 € - 11,6892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 30.0 mm PPS Svetlohnedá

10344415

Cenové rozpätie
25,0163 € - 22,2426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 6.0 mm PPS Svetlohnedá

10344453

Cenové rozpätie
3,6454 € - 3,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka