Menu Hľadať

Strojové skrutky - nízkoprofilová hlava

Vo výrobe

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer Torx Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
17,2633 € - 19,4247 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
20.0 mm
Hviezdicová drážka
3,7114 € - 4,1737 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
12.0 mm
Hviezdicová drážka
3,3417 € - 3,7643 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
8.0 mm
Hviezdicová drážka
5,3757 € - 6,0493 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
20.0 mm
Hviezdicová drážka
5,9304 € - 14,0072 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
12.0 mm
Hviezdicová drážka
14,4629 € - 16,2724 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
30.0 mm
Hviezdicová drážka
14,4629 € - 16,2724 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
20.0 mm
Hviezdicová drážka
2,8397 € - 3,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
16.0 mm
Hviezdicová drážka
4,6492 € - 5,2304 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
10.0 mm
Hviezdicová drážka
4,0549 € - 4,5568 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
6.0 mm
Hviezdicová drážka
6,5776 € - 15,5328 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
16.0 mm
Hviezdicová drážka
8,0834 € - 19,1109 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
12.0 mm
Hviezdicová drážka
10,1306 € - 11,3854 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
10.0 mm
Hviezdicová drážka
19,416 € - 21,8463 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
25.0 mm
Hviezdicová drážka
2,0736 € - 2,3378 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
8.0 mm
Hviezdicová drážka
2,5887 € - 2,9057 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
20.0 mm
Hviezdicová drážka
2,5887 € - 2,9057 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
12.0 mm
Hviezdicová drážka
2,5887 € - 2,9057 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
8.0 mm
Hviezdicová drážka
3,0907 € - 3,4737 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
20.0 mm
Hviezdicová drážka
3,0907 € - 3,4737 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
12.0 mm
Hviezdicová drážka
  • z/zo 7
Skrutka Hviezdicová drážka M5 20.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345153

Cenové rozpätie
19,4247 € - 17,2633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10344194

Cenové rozpätie
4,1737 € - 3,7114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10344231

Cenové rozpätie
3,7643 € - 3,3417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M4 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10344279

Cenové rozpätie
6,0493 € - 5,3757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M5 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10344316

Cenové rozpätie
14,0072 € - 5,9304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 30.0 mm PPS Svetlohnedá

10344354

Cenové rozpätie
16,2724 € - 14,4629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10344392

Cenové rozpätie
16,2724 € - 14,4629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 16.0 mm PPS Svetlohnedá

10344439

Cenové rozpätie
3,1963 € - 2,8397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10344477

Cenové rozpätie
5,2304 € - 4,6492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 6.0 mm PPS Svetlohnedá

10344514

Cenové rozpätie
4,5568 € - 4,0549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 16.0 mm PPS Svetlohnedá

10344552

Cenové rozpätie
15,5328 € - 6,5776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10344590

Cenové rozpätie
19,1109 € - 8,0834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10344637

Cenové rozpätie
11,3854 € - 10,1306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 25.0 mm PPS Svetlohnedá

10344675

Cenové rozpätie
21,8463 € - 19,416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 8.0 mm Reny Čierna

10345269

Cenové rozpätie
2,3378 € - 2,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 20.0 mm Reny Čierna

10345306

Cenové rozpätie
2,9057 € - 2,5887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 12.0 mm Reny Čierna

10345344

Cenové rozpätie
2,9057 € - 2,5887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M5 8.0 mm Reny Čierna

10345382

Cenové rozpätie
2,9057 € - 2,5887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 20.0 mm Reny Čierna

10345429

Cenové rozpätie
3,4737 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 12.0 mm Reny Čierna

10345467

Cenové rozpätie
3,4737 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka