Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M8 10.0 mm Polyamid Čierna

Táto skrutka s krížovou hríbovou hlavou má široký, ale nízky profil, aby zabránila nedovolenej manipulácii so zostavou. Vyrobená z čierneho polyamidu a odkazuje na NF E 25-129.
Nový kód produktu:

10054758

Starý kód produktu:

0170650001VR

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 299 0,145 €
300 - 999 0,1162 €
1000 - 4999 0,114 €
5000 - 9999 0,1124 €
10000 + 0,1102 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

14,50 €

100 x 0,145 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M8
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Hríbová hlava
Farba Čierna
Materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790
Typ skrutky Strojová skrutka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás