Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka s hríbovou hlavou s drážkou má široký, ale nízky profil, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii so zostavou. Vyrobená z prírodného polyamidu, vzťahuje sa na normu NF E 25-129.
Nový kód produktu:

10367278

Starý kód produktu:

276608000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,1478 €
250 - 499 0,1184 €
500 - 999 0,1086 €
1000 + 0,0954 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

7,39 €

50 x 0,1478 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M6
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Hríbová hlava
Farba Natural
Materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790
Typ skrutky Strojová skrutka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás