Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2188 € - 0,2188 € | 1000 Na sklade |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,3304 € - 0,3304 € | 1000 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1673 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0914 € - 0,0914 € | 700 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2495 € - 0,2495 € | 500 Na sklade |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,139 € - 0,139 € | 1000 Na sklade |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2523 € - 0,2523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1436 € - 0,1436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,3332 € - 0,3332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,5284 € - 0,5284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1285 € - 0,133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1924 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,4727 € - 0,4727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | 34 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2523 € - 0,2523 € | 621 Na sklade |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,3835 € - 0,3835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,6247 € - 0,6247 € | 1000 Na sklade |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1173 € - 0,1173 € | 891 Na sklade |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1589 € - 0,1589 € | 25 Na sklade |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.