Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M8 16.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka má oválnu hlavu s krížovou drážkou, ktorá spája kľúčové vlastnosti klenutých a zápustných spojovacích prvkov. Vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa v širokej škále aplikácií a priemyselných odvetví.
Nový kód produktu:

10298831

Starý kód produktu:

50M080125M016

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,2268 €
2500 - 9999 0,2041 €
10000 + 0,1837 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

113,40 €

500 x 0,2268 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Zapustená skrutka, stupeň 90 ° up to 92
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M8
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ/prevedenie hlavy Oválna hlava
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás