Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0332 € - 0,041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,034 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,034 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0945 € - 0,1167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0391 € - 0,0482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0391 € - 0,0482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 1000 Na sklade |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,081 € - 0,1001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,032 € - 0,0395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,036 € - 0,0445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,032 € - 0,0395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 950 Na sklade |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2707 € - 0,3342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0322 € - 0,0398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.