Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M2 6.5 mm PC Priehľadná

Skrutka s pologuľatou hlavou s krížovou drážkou vyrobená z priehľadného polykarbonátu (PC) vytvára odolný, estetický spoj s dobrou odolnosťou voči teplotám. Polykarbonát je vynikajúcou voľbou pre aplikácie v odvetviach elektrotechniky, maloobchodu a podpory predaja.
Nový kód produktu:

10218464

Starý kód produktu:

170020700022

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2063 €
500 - 999 0,1464 €
1000 + 0,1133 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

20,63 €

100 x 0,2063 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 3.5 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Dĺžka závitu 6.5 mm
Veľkosť závitu M2
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Farba Priehľadná
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál PC
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás