Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M5 20.2 mm PC Priehľadná

A crossed pan head screw made from transparent Polycarbonate (PC), resulting in tough, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. PC is an excellent option for applications in the electrical, retail and Point of Sale industries.
Nový kód produktu:

10218884

Starý kód produktu:

170052000022

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5731 €
500 - 999 0,4086 €
1000 + 0,3151 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

57,31 €

100 x 0,5731 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 9.1 mm
Výška hlavy 3.6 mm
Dĺžka závitu 20.2 mm
Veľkosť závitu M5
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Farba Priehľadná
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál PC
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás