Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M5 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

Táto zápustná skrutka s krížovou hlavou je vyrobená z pozinkovanej ocele. Odkazuje na normy DIN 965 a ISO 7046.
Nový kód produktu:

10237793

Starý kód produktu:

341051040952

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1241 €
500 - 999 0,1093 €
1000 + 0,0783 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

31,03 €

250 x 0,1241 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 9.2 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M5
Typ/prevedenie hlavy Plochá hlava
Typ skrutky Strojová skrutka
Farba Natural
Dokončiť Zinok
Materiál Pozinkovaná oceľ
Normy DIN 965
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás