Menu Hľadať

Strojové skrutky s pologuľatou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1132 € - 0,1132 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
30.0 mm
S drážkou
0,0777 € - 0,0777 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
16.0 mm
S drážkou
0,0426 € - 0,0426 € 600 Na sklade
0.7 mm
M4
6.0 mm
S drážkou
0,0805 € - 0,0805 € 60 Na sklade
0.7 mm
M4
16.0 mm
S drážkou
0,084 € - 0,084 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
16.0 mm
S drážkou
0,1301 € - 0,1301 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
25.0 mm
S drážkou
0,1013 € - 0,1013 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
10.0 mm
S drážkou
0,0467 € - 0,0739 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
S drážkou
0,0722 € - 0,1146 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
20.0 mm
S drážkou
0,1868 € - 0,2593 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
22.0 mm
S drážkou
0,1379 € - 0,191 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
16.0 mm
S drážkou
0,1113 € - 0,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
S drážkou
0,052 € - 0,0824 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
10.0 mm
S drážkou
0,0551 € - 0,0878 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
S drážkou
0,0572 € - 0,0907 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
16.0 mm
S drážkou
0,0622 € - 0,0987 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
16.0 mm
S drážkou
0,0633 € - 0,1002 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
20.0 mm
S drážkou
0,0588 € - 0,0931 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
20.0 mm
S drážkou
0,052 € - 0,0827 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
12.0 mm
S drážkou
0,0543 € - 0,0859 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
8.0 mm
S drážkou
  • z/zo 3
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid Prírodná

10053256

Cenové rozpätie
0,1132 € - 0,1132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Polyamid Prírodná

10053058

Cenové rozpätie
0,0777 € - 0,0777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M4 6.0 mm Polyamid Prírodná

10053089

Cenové rozpätie
0,0426 € - 0,0426 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid Prírodná

10053126

Cenové rozpätie
0,0805 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid Prírodná

10053164

Cenové rozpätie
0,084 € - 0,084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M6 25.0 mm Polyamid Prírodná

10053249

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid Prírodná

10053201

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,1013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka S drážkou M3 6.0 mm Polyamid Prírodná

10374467

Cenové rozpätie
0,0739 € - 0,0467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Hĺbka drážky
    0.9 mm
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm Polyamid Prírodná

10374511

Cenové rozpätie
0,1146 € - 0,0722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Hĺbka drážky
    0.9 mm
Skrutka S drážkou M6 22.0 mm Polyamid Prírodná

10374665

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.6 mm
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid Prírodná

10374658

Cenové rozpätie
0,191 € - 0,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.6 mm
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid Prírodná

10374634

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.6 mm
Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Polyamid Prírodná

10374481

Cenové rozpätie
0,0824 € - 0,052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Hĺbka drážky
    0.9 mm
Skrutka S drážkou M4 6.0 mm Polyamid Prírodná

10374528

Cenové rozpätie
0,0878 € - 0,0551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.3 mm
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid Prírodná

10374566

Cenové rozpätie
0,0907 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.3 mm
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid Prírodná

10374603

Cenové rozpätie
0,0987 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.4 mm
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid Prírodná

10374610

Cenové rozpätie
0,1002 € - 0,0633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.4 mm
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Prírodná

10374573

Cenové rozpätie
0,0931 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.3 mm
Skrutka S drážkou M3 12.0 mm Polyamid Prírodná

10374498

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Hĺbka drážky
    0.9 mm
Skrutka S drážkou M4 8.0 mm Polyamid Prírodná

10374535

Cenové rozpätie
0,0859 € - 0,0543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.3 mm